PLC-BSP- 24DC/ 1IC/ACT - Relay base
2912400

14 mm PLC basic terminal block for high switch-on currents with spring-cage connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, with load return line connection (BB), 1 N/O contact, input voltage 24 V DC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs







Produse compatibile