Replacement battery for the THERMOMARK PRIME 2.0, NiMH 18 V DC, 2.1 Ah
Detalii despre produs
Product type
Battery module
Ambient conditions
Recommended storage conditions
0 ... 45 °C / 45 ... 85 % relative humidity.
Număr articol
0803668
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BG122Z
GTIN
4055626247762
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
812,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
812,7 g
Cod tarifar vamal
85078000
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
21052902
ECLASS-15.0
21052902
ETIM
ETIM 10.0
EC001199
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
UL Recognized
ID de înregistrare: UL-Recognized
EAC
ID de înregistrare: KZ 27978
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %