Extraction unit: 230 V
Marcatoare laser
TOPMARK NEO stabilește noi standarde în marcarea cu laser. Sistemul de marcare realizează marcaje pentru cele mai exigente cerințe în cel mai scurt timp. Cu peste 650 de materiale diferite, TOPMARK NEO prelucrează un portofoliu cuprinzător de materiale pentru marcarea blocurilor terminale, a conductorilor, a cablurilor și a dispozitivelor. Acesta poate fi utilizat fără cunoștințe preliminare complexe.
Magazine for the TOPMARK LASER, for accommodating UCT material manually
Magazine for the TOPMARK LASER, for accommodating UCT material automatically
Extraction unit: 120 V
Avantajele dumneavoastră
- Utilizare simplă prin software-ul integrat, importarea directă a fișierelor de marcare, precum și a imaginilor
- Evitarea erorilor datorită detectării automate a materialului și parametrilor laser presetați
- Cicluri de producție de scurtă durată, grație vitezei ridicate de marcare, precum și funcției de stivuire și destivuire pentru materiale
- Marcarea cu laser potrivită pentru fiecare aplicație, grație portofoliului cuprinzător de materiale
- Navigare intuitivă la nivelul meniurilor, pe un ecran ergonomic, datorită software-ului uniform, disponibil la toate sistemele de imprimare Phoenix Contact
Cu TOPMARK NEO, realizați marcaje cu laser pentru cele mai înalte standarde. Cu ajutorul ecranului tactil ușor de utilizat, operați laserul în mod intuitiv și rapid, chiar și fără a dispune de cunoștințe de specialitate. Astfel, prelucrați cele mai diferite materiale, pentru a realiza o marcare flexibilă în cadrul aplicației dumneavoastră.
Verificarea rezultatelor după marcarea cu laser cu marcatorul laser TOPMARK NEO
Marcare cu laser pentru cele mai înalte standarde
Datorită modului unic de manipulare a materialului și integrării în software-ul de proiectare și marcare PROJECT complete, TOPMARK NEO, cu peste 250 de etichete pe minut, este cel mai rapid marcator desktop cu laser din clasa sa.
- Bazat pe tehnologia laser cu fibră de yterbiu pe bază de impulsuri
- Gamă diversă de materiale din aluminiu, oțel, plastic și folii
- Marcarea directă cu laser înseamnă: fără cerneală, fără ribon cu cerneală, fără toner
- Marcare durabilă prin gravare, răcire lentă sau carbonizare
- Înaltă calitate: compatibilitate cu coduri de bare, rezoluție 500 dpi
Pentru TOPMARK NEO vă stau la dispoziție mai mult de 650 de materiale de marcare din oțel inoxidabil, aluminiu, ABS, materiale poliacrilice și policarbonat.
Pentru marcarea materialelor pe bază de oțel inoxidabil există două opțiuni:
- Laserul gravează marcajul la îndepărtarea materialului.
- În cazul marcării prin răcire lentă, se obține schimbarea culorii, în timp ce suprafața materialului rămâne uniformă.
Prin carbonizare se ajunge la o înnegrire a materialului. Acest procedeu se utilizează la materiale plastice de culori deschise.