cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-19941111| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
Printed circuit board terminal, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 200 V, nominal cross section: 1 mm2, number of potentials: 2, number of rows: 1, number of positions per row: 2, product range: ZFKDS(A) 1-W, pitch: 3.81 mm, connection method: Spring-cage connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 45 °, color: green, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 3.5 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging: packed in cardboard
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||