cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20180122Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Use group C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40049168Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |