cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20061129Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Field wiring | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
D | ||||
Field wiring | 300 V | 7 A | 24 - 18 |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40047107Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 13.5 A | 0.2 - 1 |