cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20061129Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 33 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 33 A | 24 - 8 |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40041641Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |