IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-58146EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20061129Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 10 A | 26 - 16 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE report with production monitoring
Approval ID: 40029329Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
130 V | 9 A | 0.2 - 1.5 |