cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20061129Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 10 A | 26 - 16 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 16 |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40029329Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 9 A | 0.2 - 1.5 |