UL Recognized
ID de înregistrare: E60425-20210507Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group F | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
Use group E | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 | ||
Use group C | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20210507Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 72 A | 18 - 4 |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E60425-20210507Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group C | ||||
1000 V | 72 A | 18 - 4 |