cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20101209Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
D | ||||
150 V | 6 A | 22 - 18 |
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40048497Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0.14 - 0.75 |