- Ce este un controler virtual? Ce nu este un controler virtual?
- În ce constă diferența dintre un controler virtual, o simulare și un controler logic programabil soft?
- Care sunt, în principiu, sarcinile pe care le îndeplinește un controler virtual?
- Pentru cine este relevant acest subiect? De ce afectează în egală măsură automatizarea și IT-ul?
Înțelegerea controlerelor virtuale
Acest webinar compact prezintă noțiuni de bază despre controlerele virtuale. Sunt prezentate abordarea bazată pe containere (OCI), arhitectura IT și OT, precum și scenarii tipice de utilizare. Conținutul este explicat într-un mod orientat spre practică.
De ce controlere virtuale și de ce tocmai acum?
Automatizarea industrială se dezvoltă din ce în ce mai mult pe bază de software. Sistemele sunt din ce în ce mai interconectate, iar tehnologia operațională și tehnologia informației se apropie tot mai mult una de cealaltă. Conceptele clasice privind controlerelere logice programabile se lovesc adesea de limite în ceea ce privește scalabilitatea, posibilitatea de actualizare și integrarea în mediile software moderne.
Controlerul virtual combină cerințele în timp real cu tehnologia clasică de control și conceptele IT ale containerizării. Este un controler bazat pe software, care poate funcționa independent de hardware.
Aflați mai multe în cadrul webinarului
- Ce este un controler virtual – și ce nu este?
- Ce sarcini poate îndeplini un controler virtual precum Virtual PLCnext Control?
- Ce opțiuni de hardware sau de platformă sunt realiste (Edge, IPC, server)?
- Cum arată o arhitectură modernă de software IT/OT bazată pe containere?
Informații despre webinar
- Format: webinar la cerere (este necesară înscrierea gratuită)
- Durată: 30 de minute
- Limba: engleză
- Nivel: Basic (potrivit pentru începători)
- Cerințe: ar fi utilă o înțelegere de bază privind automatizările sau domeniul software/IT
Cuprinsul webinarului Acest webinar se concentrează pe beneficiile concrete pentru activitatea dvs. Aflați la ce întrebări legate de controlerele virtuale și arhitecturile OT/IT moderne se va răspunde.
- Ce probleme tipice rezolvă controlerele virtuale în cadrul proiectelor, de exemplu în ceea ce privește flexibilitatea, scalabilitatea, întreținerea și conectarea la hardware?
- În ce situații este deosebit de util un controler virtual, de exemplu în cazul unor structuri existente de PC-uri industriale sau servere?
- Când este un controler logic programabil clasic cu hardware opțiunea mai bună?
- Ce înseamnă „controler ca software”? De ce joacă containerizarea un rol în acest context?
- Pe ce platforme poate rula, în principiu? De exemplu pe PC-uri industriale, Edge-PC-uri sau servere? Ce înseamnă acest lucru pentru planificarea dvs.?
- Care sunt primii pași pe care ar fi bine să îi faceți dacă doriți să evaluați acest subiect în propriul mediu?