cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20110128Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 8 A | |||
Use group D | ||||
150 V | 8 A |
Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară
PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of potentials: 22, number of rows: 2, number of positions: 11, number of connections: 22, product range: MCDNV 1,5/..-G1-THR, pitch: 3.81 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 2.6 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: without, mounting method: without, type of packaging: packed in cardboard, The pin length is 26 mm. User information and design recommendations on Through Hole Reflow Technology can be found at: http: "Downloads".
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 8 A | |||
Use group D | ||||
150 V | 8 A |