cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20110128Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 8 A |
Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară
PCB headers, nominal cross section: 1.5 mm2, color: black, nominal current: 8 A, rated voltage (III/2): 160 V, contact surface: Sn, contact connection type: Pin, number of rows: 1, number of positions: 12, product range: MC 1,5/..-GF-THR, pitch: 3.81 mm, mounting: THR soldering / wave soldering, pin layout: Linear pinning, solder pin [P]: 3.4 mm, number of solder pins per potential: 1, plug-in system: COMBICON MC 1,5, Pin connector pattern alignment: Standard, locking: Screw locking mechanism, mounting method: Threaded flange, type of packaging: packed in cardboard
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 8 A | |||
Use group D | ||||
300 V | 8 A |