IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-63595Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19920306Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
150 V | 6 A | |||
Use group C | ||||
50 V | 6 A |
VDE report with production monitoring
Approval ID: 40042258Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
160 V | 6 A |