cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20240617| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 8 A | |||
UL Recognized
ID de înregistrare: E118976-20240617| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 11.25 A | |||