UL Recognized
ID de înregistrare: E60425-20240415| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20240415| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40061144| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 24 A | 0.2 - 4 | ||