Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari
DP-UW 25 - Spacer plate
DP-UW 25
-
Spacer plate
3074402
Divider plate, color: gray, product range: Accessories
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Divider plate
Product family
Accessories
Number of positions
0
Pitch
0 mm
Material specifications
Color (Housing)
gray (RAL 7042)
Dimensions
Pitch
-
Date comerciale
Număr articol
3074402
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
AARZZA
GTIN
4046356411172
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
3,77 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
3,12 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27460407
ECLASS-15.0
27460407
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,022 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
UW 25/S
-
Panel feed-through terminal block
3073377
UW 25-POT/S
-
Panel feed-through terminal block
3073513
Asistență produs