cUL Recognized
ID de înregistrare: E118976Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 11 A |
UL Recognized
ID de înregistrare: E118976Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 15 A |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.AI30.B.01102VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40032336Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0.75 - 1.5 |