Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

MINI MCR-EX-IDS-I-I-PT - Output signal conditioner
2908806

Ex i-Output signal conditioner for isolating and transmitting 0 mA / 4 mA ... 20 mA signals from the controller to an intrinsically safe load in the Ex area. HART-transparent, no-load voltage: 27 V DC, Standard configuration, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Push-in connection

Descărcare gratuită disponibilă. Descărcări

Detalii despre produs









Produse compatibile