Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

TP121XIT-10/3051C240 S00018 - Touch panel
2400892

Touch panel, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analog resistive (polyester)), 800 x 600 pixel(s) (SVGA), 262144 colors, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB host 1.1, 1x COM (RS-232), 1 x Ethernet (10/100 Mbps), RJ45, Windows® CE 5.0, Open platform, PROFIBUS MASTER.

Detalii despre produs








Produse compatibile