Lithium (Assembled with 2-pos. cable and 3-pos. connector (Molex type 51021-03))
Diameter
30 mm
External dimensions
Width / Height / Depth
190 mm / / ((± 10 mm) including connecting cable)
Număr articol
2701383
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
DRCDBA
GTIN
4046356745314
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
22,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
19,2 g
Cod tarifar vamal
85065030
Țara de origine
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27050403
ECLASS-15.0
27050403
ETIM
ETIM 10.0
EC003893
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26111700
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %