VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC
-
Distributor
1433155
AS-Interface distributor with IP67 protection for one flat-ribbon conductor, with a straight, A-coded, 2-pos. M12 socket
Detalii despre produs
Product type | Network distributor box |
Number of positions | 2 |
Coding | A |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | II |
Degree of pollution | 3 |
Nominal voltage UN | ≤ 32 V DC |
Nominal current IN | 4 A |
Transmission medium | Copper |
Connection technology | |
Connection method | AS-i penetration technique |
Bus system | AS-Interface |
Status display | no |
Status display present | no |
Seal material | Neoprene |
FKM |
Connection 1 | |
Type | Load center AS-i Screw locking |
Number of positions | 2 |
Locking type | Screw locking mechanism |
Material | CuZn (Contact) |
Sn (Contact surface) | |
PA (Contact carrier) | |
PA (Housing) | |
Connection 2 | |
Type | Socket straight M12 |
Number of positions | 2 (5) |
Material | Zinc die-cast, nickel-plated (Screw connection) |
Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100 |
Tightening torque | 0.4 Nm |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP67 |
Ambient temperature (operation) (male connector/female connector) | -25 °C ... 70 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Standard designation | M12 connector |
Standards/specifications | IEC 61076-2-101 |
Număr articol | 1433155 |
Unitate de ambalare | 1 Bucată |
Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
Cod produs | AF1GFA |
Pagina de catalog | Pagina 440 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356346245 |
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 18,69 g |
Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 17,08 g |
Cod tarifar vamal | 85366990 |
Țara de origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS | Da |
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Lead (nr. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 57f80308-905b-4c4a-8e2e-07e73c387e77 |
Produse compatibile
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor/actuator cable 1555745
-
PROT-M12 - Screw plug 1680539
-
PROT-MS SCO - Screw plug 1553129
-
SZK PH1 VDE - Screwdriver 1205150