EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||
Multi-level terminal block, upper and lower level bridgeable, nom. voltage: 500 V, Thermal continuous current Ith: 29 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 6 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: dark gray
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||