EAC
ID de înregistrare: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
| lower level | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | |
| lower level | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |