Carcase de exterior
Carcase universale UCS
UCS SF 3,5X40 - Screw set
UCS SF 3,5X40
-
Screw set
2203403
Screw set for creating a UCS housing of height 67 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Assembly note
Please observe the application note in the download area.
Recommendation
Further information and detailed dimensions are available in the download area.
Product properties
Product type
Mounting material
Housing type
Universal housings
Housing series
UCS
Ventilation openings present
no
Material specifications
Material
Steel (galvanized)
Surface characteristics
galvanized
galvanized
Mounting
Tightening torque
1.2 Nm ... 1.4 Nm
Packaging specifications
Type of packaging
PE bag
Date comerciale
Număr articol
2203403
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Indicație
Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs
ACFCAA
GTIN
4055626427850
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
9,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
7,84 g
Cod tarifar vamal
73181552
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)