Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari
DFK-PC 35-SS - Screw
DFK-PC 35-SS
-
Screw
1700368
Flange screw for PC 35... connectors
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Product family
Accessories
Number of positions
0
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Material specifications
Surface characteristics
galvanized
Contact material
Steel
Date comerciale
Număr articol
1700368
Unitate de ambalare
20 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
20 Bucată
Cod produs
AAHZZA
GTIN
4046356482202
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,01 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
1,91 g
Cod tarifar vamal
73181499
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,01 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
SZK PZ2 VDE
-
Screwdriver
1206463
Asistență produs