Blocuri terminale pentru circuit imprimat
B-MKDS 3 GN BLINDSTOPFEN - Filler plug
B-MKDS 3 GN BLINDSTOPFEN
-
Filler plug
1713011
Filler plugs, for unoccupied terminal points
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Mounting material
Product family
Filler plug
Number of positions
1
Pitch
0 mm
Dimensions
Pitch
-
Material specifications
Color (Housing)
green (RAL 6021)
Date comerciale
Număr articol
1713011
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
AAHZBB
GTIN
4017918122638
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,279 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,262 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27460405
ECLASS-15.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,002 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs