Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Module carrier
2904684

Universal Termination Carrier for connecting 16 two-channel MACX Analog Ex i signal conditioners to digital or analog I/O cards, via two D-SUB connectors, 37-pos. (1:1 connection)

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs










Produse compatibile




Avantajele dumneavoastră

Mechanically decoupled, passive PCB
Robust aluminum profile with integrated DIN rail
Side parts with integrated end clamps
System connection via two D-SUB pin strips, 37-pos. (1:1 connection)
Simple or redundant supply (decoupled from diode, protected against polarity reversal) and monitoring function implemented via separate DIN rail module
Cable sets for signal connection are supplied as standard and do not have to be ordered separately