CSA
ID de înregistrare: 158887| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: NL-58817| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
KEMA-KEUR
ID de înregistrare: 71-102890| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 250 V | 8 A | 0.14 - 1.5 | |
| Only rigid conductors | 250 V | 8 A | 0.14 - 2.5 | |