D-PTRV 8 WH P-A - End cover
D-PTRV 8 WH P-A
-
End cover
1649604
End cover, depth: 80.8 mm, width: 2.2 mm, height: 100 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
End cover
Material specifications
Flammability rating according to UL 94
V0
Dimensions
Width
2.2 mm
Height
100 mm
Depth
80.8 mm
Date comerciale
Număr articol
1649604
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
BE6Z1X
GTIN
4067923183124
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
8,04 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
8,04 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,052 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs