Cutii de joncțiune și carcase

Cutii de joncțiune și carcase

Beneficiază prin intermediul CLIPSAFE de o gamă de produse inovatoare, de înaltă calitate, formată din carcase, carcase prelucrate și cutii de joncțiune din oțel inoxidabil și poliester. CLIPSAFE se poate folosi cu aprobările corespunzătoare în domeniul ce prezintă potențial exploziv. Gama de carcase convinge prin diversitate și complexitate și este concepută exact pentru utilizarea în aplicația ta.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantajele dumneavoastră

  • Gamă inovatoare de produse pentru carcase din oțel inoxidabil și poliester, ca bază pentru cutiile de joncțiune individuale
  • Eforturi reduse de montare și aprobare, prin cutii de comutare și de joncțiune gata echipate
  • Echipare individuală cu toate produsele din gama de produse Phoenix Contact
  • Echipare individuală cu toate blocurile terminale modulare aprobate pentru medii explozive ale sistemului CLIPLINE complete
  • Consultanță profesională oferită clienților și timpi reduși de livrare datorită rețelei globale de distribuție

Soluția CLIPSAFE potrivită pentru fiecare aplicație

Carcasă goală
Carcasă goală prelucrată conform cerințelor clientului
Cutii de joncțiune echipate conform cerințelor clientului
Carcasă goală

Alegeți carcasa potrivită pentru aplicația dumneavoastră din gama cuprinzătoare de produse. Dimensiuni individuale și tratamentul suprafețelor sunt posibile la cerere. Livrarea pentru aplicații din domeniul ce prezintă potențial exploziv se face cu aprobarea corespunzătoare a componentelor, conform ATEX și IECEx.

Carcasă goală prelucrată conform cerințelor clientului

În funcție de cerințele dumneavoastră putem echipa carcasele cu filete, găuri și decupaje dreptunghiulare. Sunt respectate standardele Ex ATEX și IECEx. Livrarea se face cu aprobarea corespunzătoare a componentelor.

Cutii de joncțiune echipate conform cerințelor clientului

La cerere obțineți carcasele goale CLIPSAFE gata echipate cu șiruri de blocuri terminale și presetupe. Pentru utilizarea în domenii cu pericol de explozie livrarea cutiilor de conexiuni este efectuată cu aprobarea corespunzătoare a dispozitivelor conform ATEX și IECEx.

Cutii de joncțiune prelucrate și echipate individual

Cutii de joncțiune prelucrate și echipate individual

Solicitare cutii de joncțiune Ofertă pentru cutii de joncțiune și carcase goale prelucrate

Vă echipăm în mod individual cutiile de conexiuni în funcție de specificațiile dumneavoastră sau le proiectăm pentru aplicațiile individuale conform cerințelor dumneavoastră.
Pentru cutii de joncțiune individuale și soluții de carcase, folosiți formularul nostru de cerere, simplu de completat. Elaborați în doar câțiva pași solicitarea dumneavoastră de soluție:

  • Pe baza unui fișier PROJECT complete
  • Pe baza unui desen sau
  • Pe baza specificațiilor dumneavoastră

Aici vă puteți descrie cerințele într-un mod simplu, iar noi vă vom elabora o ofertă individuală, pe baza acestor date.

Carcase din oțel inoxidabil în diferite designuri și dimensiuni

Gama de carcase din oțel inoxidabil CLIPSAFE-Ex

Carcase Ex din oțel inoxidabil - concepute pentru o utilizare perfect adaptată domeniilor ce prezintă potențial exploziv

Carcasele din oțel inoxidabil CLIPSAFE oferă o protecție cuprinzătoare pentru aplicații din medii industriale și domenii de procese tehnologice. Gama cuprinde carcase standardizate cu dimensiuni de până la 1000 x 1000 x 300 mm. La cerere, extindem carcasele în cutii de joncțiune aprobate ATEX și IECEx.

  • Gamă de produse inovatoare pentru carcase de calitate, din oțel inoxidabil, ca bază pentru cutii de joncțiune individuale
  • Utilizare sigură în condiții extreme, prin intermediul carcaselor din oțel inoxidabil cu grosime de până la 2 mm AISI 316L/1.4404 (V4A)
  • Utilizare sigură în exterior, datorită IP66 conform EN 60529 și NEMA 4X conform NEMA 250
  • Eforturi reduse de montare și aprobare, datorită cutiilor de joncțiune gata echipate
  • Echipare individuală prin gama cuprinzătoare de blocuri terminale aprobate Ex ale sistemului CLIPLINE complete
  • La cerere, poate fi echipat cu componente aprobate pentru control și interfață
  • Consiliere profesională a clienților și timpi reduși de livrare datorită rețelei globale de distribuție
Carcase goale din poliester Ex

Gama de carcase din poliester Ex CLIPSAFE

Carcasă din poliester Ex - protecție cuprinzătoare pentru aplicațiile dumneavoastră

Gama cuprinzătoare de carcase din poliester Ex CLIPSAFE oferă o protecție completă pentru aplicațiile dumneavoastră în domeniile ce prezintă potențial exploziv. La cerere, extindem carcasele în cutii de joncțiune aprobate ATEX și IECEx.

  • Versatilitate prin 35 de carcase Ex robuste, disponibile în patru forme de design, ca bază pentru cutii de joncțiune individuale
  • Economie de spațiu, datorită variantelor de carcase cu niveluri duble de cablare
  • Eforturi reduse de montare și aprobare, datorită cutiilor de joncțiune gata echipate
  • Totul dintr-o singură sursă prin echipare individuală cu toate blocurile terminale modulare aprobate Ex ale sistemului CLIPLINE complete
  • Utilizare sigură în exterior, datorită IP66, conform EN 60529
  • La cerere, pot fi echipate cu componente aprobate pentru control și interfață
  • Consultanță profesională oferită clienților și timpi reduși de livrare datorită rețelei globale de distribuție
Carcase goale din poliester pentru cutii de joncțiune

Gama de carcase din poliester CLIPSAFE

Carcase din poliester - robuste și versatile

Prin intermediul gamei cuprinzătoare de carcase din poliester CLIPSAFE, vă stau la dispoziție carcase standard robuste pentru medii industriale, precum și pentru zone fără potențial exploziv din industria de prelucrare. Carcasele sunt asamblate așa cum doriți, pentru cutii de joncțiune sau de comutare.

  • Versatilitate prin 46 de carcase standard robuste, disponibile în trei variante de design, ca bază pentru cutiile individuale de comutare și joncțiune
  • Economie de spațiu, prin variantele de carcase cu niveluri duble de cablare
  • Individual, prin variantele cu și fără vizor de inspecție
  • Totul dintr-o singură sursă, prin echiparea individuală cu toate produsele din gama de produse Phoenix Contact
  • Utilizare sigură în exterior, datorită IP66, conform EN 60529
  • Utilizare universală, datorită intervalului mare de temperatură, între -40 °C și +100 °C
  • Consultanță profesională oferită clienților și timpi reduși de livrare datorită rețelei globale de distribuție
Informații suplimentare
Cutii de joncțiune și carcase goale

Prin intermediul CLIPSAFE, puteți beneficia de soluții individuale pentru tabloul de distribuție - rapid și dintr-o singură sursă. Informații suplimentare despre cutiile de joncțiune și carcasele goale vă stau la dispoziție în broșura noastră.

Cutii de joncțiune și carcase goale