Alegeți carcasa potrivită pentru aplicația dumneavoastră din gama cuprinzătoare de produse. Dimensiuni individuale și tratamentul suprafețelor sunt posibile la cerere. Livrarea pentru aplicații din domeniul ce prezintă potențial exploziv se face cu aprobarea corespunzătoare a componentelor, conform ATEX și IECEx.
Empty enclosure, material: Glass-fiber-reinforced polyester with added graphite, black, 120 mm x 122 mm x 91 mm, type of locking: Screw-on cover