Feed-through terminal block for conveying field signals to or from the I/O system. The module is installed via a plug-in contact on a compatible VIP I/O-Marshalling termination board. Installation in zone 2, “ec” type of protection is permitted.
IOA FEED-THRU/EX
-
Feed-through terminal block
2906598
Feed-through terminal block for VIP I/O-Marshalling termination boards for conveying field signals to or from the I/O system. HART transparent.
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Detalii despre produs
IECEx
ID de înregistrare: IECEx JSP 24.0011XCSA
ID de înregistrare: 80071103CSAus
ID de înregistrare: 80071103cULus Listed
ID de înregistrare: E196811-201707007CCC
ID de înregistrare: 2025122303124532ATEX
ID de înregistrare: JSHP 24 ATEX 0049XProduse compatibile
Avantajele dumneavoastră
Two-stage progressive release