CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-62997Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 76 A | 0.5 - 16 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40050357Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 76 A | 0.5 - 16 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Use group C | ||||
300 V | 10 A | 24 - 4 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 4 |