Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

IB IL 24/230 DOR 1/W-2MBD - Inline terminal
2855910

Inline digital output terminal block, without accessories, 1 relay changeover contact, gold contact, transmission speed 2 Mbaud, 5 - 253 V AC, 3 A

Detalii despre produs







Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Diagnostic and status indicators
Total current of the terminal: 3 A
Nominal current at the output: 3 A
Safe isolation
Floating connection for one actuator