IB IL FIELD 8 - Marking field
IB IL FIELD 8
-
Marking field
2727515
Marking field, width: 48.8 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Labeling panel
Dimensions
Width
48.8 mm
Height
74.15 mm
Depth
4.5 mm
Date comerciale
Număr articol
2727515
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
DRI1Z2
GTIN
4017918162924
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
5,255 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
5,1 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27281104
ECLASS-15.0
27281104
ETIM
ETIM 10.0
EC001288
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,026 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs