Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-ELC-AL - Housing
1412870

Surface mounting housing B24, for double locking latch, material: Die-cast aluminum, salt water resistant, protective cover material: PC, cable outlets: 2, lateral, 2x M32, height: 68 mm, cable gland: none, protective cover: yes, Standard

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Good shielding in the event of electromagnetic interference