Screw connection - WP-G BRASS IP65 M32
3241063

Cable gland made from brass with metric thread, IP65 protection


Detalii despre produs




Product type Corrugated pipe screw connection
Type of the screw connection Conduit adapter
Type Outer thread
Cable outlet straight
Thread type metric

Width 48 mm
Height 43 mm
Length 43 mm
Wrench size 43 mm
45 mm
External dimensions
Outside diameter 36 mm
Internal dimensions
Internal diameter 27.5 mm

Color silver
Material Nickel-plated brass
Components halogen-free

Mechanical data
Type of the screw connection Conduit adapter

Ambient conditions
Degree of protection IP65
Ambient temperature (operation) -40 °C ... 125 °C

Wrench size 43 mm

Număr articol 3241063
Unitate de ambalare 2 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă 2 Bucată
Indicație Produs la comandă (nereturnabil)
Cod produs BF7DSA
Pagina de catalog Pagina 600 (C-3-2019)
GTIN 4046356712132
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) 115,5 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj) 115,5 g
Cod tarifar vamal 74122000
Țara de origine DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430310
ECLASS-10.0.1 27430310
ECLASS-11.0 27430310

ETIM

ETIM 8.0 EC001180

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID:
Approval Specification Data
Tensiune nominală UN Curent nominal IN Secțiune transversală AWG Secțiune transversală mm2
External reference

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Environmentally Friendly Use Period = 50 years
For information on hazardous substances, refer to the manufacturer’s declaration available under “Downloads”