Contact removal tool for coaxial contacts
Unealtă universală
Unealta universală din gama de produse UNIFOX cuprinde unelte pentru diferite aplicații: de la unelte universale care combină mai multe funcții la unelte pentru fixarea colierelor de cabluri și instrumente de tăiere pentru canal de cablaj, oferim o varietate de aplicații.
Combination pliers, angled design, with opening spring and locking device, cross-notched grip area, integrated M8 - M10 ring wrench, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Contact removal tool for HC-M-EMV contact carriers
Avantajele dumneavoastră
- Durabilitate, datorită zonelor de prindere și tăiere călite și tratate special
- Efort redus, grație efectului optim de pârghie
- Protejează articulațiile și necesită un grad redus de efort, datorită formelor ergonomice ale mânerelor
- Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Clești multifuncționali UNIFOX-MP
Aceștia sunt cei mai utili clești. Datorită funcțiilor combinate, cleștii multifuncționali sunt ideali pentru o gamă largă de aplicații.
Cleștii noștri multifuncționali UNIFOX-MP sunt cu adevărat universali, combinând șase sau șapte funcții într-un singur clește. Pe lângă prinderea, îndoirea și tăierea sârmei, poți utiliza cleștii și pentru a dezizola cabluri și pentru a sertiza ferule. Ambii clești multifuncționali sunt echipați cu un mâner ergonomic cu două componente. Cu ajutorul vârfului în unghi, prizele încastrate pot fi perforate și debavurate în mod simplu. Cu UNIFOX-MP 6-1 poți tăia cabluri fără efort și fără strivire. La rândul său, UNIFOX-MP 7-1 dispune de un clește diagonal pentru tăierea sârmei fine și cu duritate medie, precum și a sârmei de pian. Cleștii au, de asemenea, o zonă de sertizare pentru papuci de cablu cu inel izolați.
Clește tip cheie UNIFOX-WRENCH
Cleștele tip cheie combină funcțiile unui clește și ale unei chei într-o singură unealtă. Este perfect pentru prinderea, fixarea, îndoirea și rotirea piulițelor și șuruburilor.
Cleștii noștri tip cheie UNIFOX-WRENCH sunt disponibili în trei dimensiuni diferite. Datorită reglajului continuu prin butonul de presiune, cheile reglabile se pot adapta rapid la diferite dimensiuni. Scala existentă permite, de asemenea, o presetare ușoară a dimensiunii dorite a cheii. Fălcile de prindere ale cleștelui tip cheie cu alunecare paralelă lină previn deteriorarea suprafețelor sensibile, de exemplu, atunci când se lucrează cu piese cromate sau vopsite. Datorită raportului de pârghie >10:1, cleștii tip cheie au o forță de prindere mare pentru o fixare sigură.
Sculă pentru montare și demontare
Scule de montare și demontare
Vă oferim scula potrivită de montare și demontare pentru fiecare tip de conexiune sertizată. Sculele pentru montarea sau demontarea contactelor HEAVYCON conving datorită longevității și posibilităților multiple de utilizare.
În cazul erorilor de echipare sau modificărilor de cablare, un contact deja blocat trebuie îndepărtat din nou. Folosiți în acest scop dispozitivele noastre pentru deblocare.
În cazul unor secțiuni transversale mici ale conductorilor, utilizați scule de montare. Cu acestea, puteți introduce în condiții de siguranță conexiunea sertizată în inserția conectorului.
Protecția la cădere, integrată în mâner, este mobilă. Protecția la cădere protejează în mod fiabil distribuția pinilor conectorilor de la nivelul sculei în timpul transportului sau depozitării.
Clești combinați și patente
Clești universali cu izolație VDE
Pentru diverse aplicații, alegeți cleștii universali cu izolație VDE de la Phoenix Contact. Beneficiați de funcții combinate.
Clești combinați
- Formă dreaptă sau în unghi ergonomic
- Revenire cu arc
- Suprafețe de prindere dințate
- Dispozitiv de tăiat integrat
Patente
- Vârf de prindere drept și la 45°
- Suprafață de prindere dințată și tăiș călit prin inducție
Clește plat, clește cu vârf rotund, clește papagal
- Suprafață de prindere dințată
- Forjare în matriță și călire în ulei
Clești pentru coliere de cabluri UNIFOX
Clești pentru coliere de cabluri
Prinderea și fixarea conductorilor și a cablurilor: cu ajutorul cleștilor pentru coliere de cabluri UNIFOX de la Phoenix Contact, puteți manipula rapid și confortabil colierele pentru cabluri din material plastic și din metal.
În plus:
- Forța de strângere este reglabilă fără trepte și este indicată pe o scală în zona de prindere. La atingerea forței de strângere dorite, partea rămasă este tăiată în mod automat.
- Pe lângă scule, sunt disponibile și coliere pentru cabluri din material plastic și din metal.