Measuring tape with automatic tape feed and locking mechanism, measuring rail: imperial/metric, length: 5 m
Unealtă de testare și măsurare
Uneltele de testare și măsurare din gama de produse TESTFOX sunt ideale pentru toate domeniile de utilizare din industrie, instalații electrice și servicii. Pentru siguranța sistemelor și dispozitivelor tale: dispozitivul de verificare a tensiunii este o unealtă de testare de înaltă calitate. Toate dispozitivele noastre sunt testate și autorizate în conformitate cu normativele naționale și internaționale în vigoare.
MEASURING TAPE 5M I/M
- Measuring device
MEASURING TAPE 5M I/M
- Measuring device
1200304
DUSPOL EXPERT
- Voltage tester
DUSPOL EXPERT
- Voltage tester
1209091
Voltage tester, for DC and AC voltages from 12 V to 1000 V AC/1000 V DC, IP65
MEASURING TAPE 5M
- Measuring device
MEASURING TAPE 5M
- Measuring device
1200298
Tape measure, 5 m
Avantajele dumneavoastră
- Robustețe și durabilitate, grație materialelor speciale din plastic, rezistente la impact
- Funcționalitate ridicată: toate măsurile standard într-un dispozitiv compact
- Aplicații versatile - posibilitate de utilizare în mod optim și în sisteme fotovoltaice
- Măsurare fără erori: erori de măsurare excluse prin tensiunea reactivă
- Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Măsurare fiabilă cu instrumentul nostru de testare
Instrument de testare
Cu instrumentele de testare de la Phoenix Contact, puteți testa:
- fazele
- tensiunea c.c. și c.a.
- fluxul
Grație gradului mare de protecție, puteți utiliza instrumentul de testare în medii interioare și exterioare.