Stripping tools

Stripping

The stripping tools from the WIREFOX product range feature an ergonomic design and deliver excellent, precise results. The hardened blades with special geometries ensure maximum durability. The WIREFOX stripping tools can strip conductors and cables quickly, reliably, and cleanly. Appropriate tools are available for standard and special types of insulation.

Mai multe informații

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare multiplă, datorită cartușelor cu lame ce pot fi ușor înlocuite
  • Manipulare fără efort și rezistență la alunecare, grație formelor ergonomice ale mânerelor
  • Durabilitate, datorită componentelor și materialelor de înaltă calitate
  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Sculă de dezizolat WIREFOX la dezizolare

Sculă de dezizolat WIREFOX

Dezizolare precisă și sigură

Cu ajutorul sculei de dezizolat WIREFOX, puteți dezizola conductorii și cablurile în mod rapid, precis și sigur. Vă punem la dispoziție scule corespunzătoare și pentru izolații speciale.

Clește de dezizolat cu cartușe cu lame ce pot fi înlocuite

Clește de dezizolat cu cartușe cu lame ce pot fi înlocuite

Înlocuirea simplă a lamelor

Structura constructivă a cleștelui de dezizolat permite înlocuirea simplă a cartușelor cu lame și, astfel, și prelucrarea izolațiilor speciale cu ajutorul unei scule standard.

Scula de dezizolat WIREFOX-D CX utilizată la dezizolarea în mai multe trepte a cablurilor de date și a cablurilor rotunde într-o singură fază de lucru

Sculă de dezizolat WIREFOX-D CX

Dezizolare în mai multe trepte

Scula de dezizolat WIREFOX-D CX permite dezizolarea în mai multe trepte a cablurilor de date și a cablurilor rotunde într-o singură fază de lucru. Datorită reglajului fin central al lamelor de dezizolare, cablul nu este deteriorat.

Clești combinați
Clești combinați YouTube