Socket wrench, for tightening and unscrewing the QUICKON union nut, wrench size 19 mm
Șurubelnițe și șurubelnițe cu acumulator
Șurubelnițele din gama de produse SCREWFOX sunt concepute pentru o gamă largă de șuruburi diferite. Acest lucru este valabil în special pentru produsele din gama noastră de blocuri terminale modulare. Mânerele proiectate ergonomic ale șurubelnițelor permit transmiterea cuplurilor necesare prin aplicarea unei forțe rezonabile. Gama de produse este completată de șurubelnițe cu cuplu reglabil și șurubelnițe cu acumulator.
Screwdriver, slot-headed, graded, for test socket screws, size: 0.9 x 6.5 x 175 mm, 2-component grip, with non-slip grip
Torque screw driver with preset torque of 0.8 Nm, with 4 mm hexagon for accommodating SAC bits, two-component handle with non-slip grip
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 3 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Nut for assembling sensor/actuator cables with M12 connector and M12 connectors for assembly, with a hexagonal knurl wrench size of 14 mm, with 4 mm hexagonal drive
Screwdriver, Torx® with bore hole, TX 20 x 100, two-component handle
Allen wrench, for loosening and fastening the QUICKON union nut, WAF 22 mm
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 2 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Screw bit, hexagon, E6.3-1/4" drive, size: Hex 2 x 89 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173
Nut for assembling M12 connectors for assembly with a knurl diameter of 23 mm, for 4 mm hexagonal drive
Avantajele dumneavoastră
- Durabilitate: vârfuri de antrenare călite și tratate special
- Transmitere mare a cuplului, prin forma specială a mânerului din două componente
- Rezistență, datorită componentelor și materialelor de înaltă calitate
- Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Fie că este vorba de racorduri, de șurubelnițe cu o mare varietate de vârfuri de antrenare și dimensiuni, de chei dinamometrice manuale sau cu acumulator - Phoenix Contact dispune de scula de înșurubat potrivită. Beneficiați de caracteristicile inteligente ale șurubelnițelor noastre:
Utilizarea șurubelnițelor SCREWFOX în tabloul de distribuție
Sculă de înșurubat SCREWFOX
Șurubelnițele sunt perfect adaptate la locașurile cu șurub și arc ale blocurilor terminale.
Mânerele cu două componente și forme ergonomice garantează o prindere optimă și susțin desfășurarea fără efort a lucrărilor.
Șurubelnițe VDE
Șurubelnițe VDE
Cum puteți obține acces maxim la locașurile cu șurub și arc ale blocurilor terminale? Foarte simplu: cu noile șurubelnițe subțiri VDE.
Izolația nu este aplicată deasupra, ci este integrată în tijă. Astfel, puteți monta și conecta în siguranță blocurile terminale, în conformitate cu standardele VDE.
Cuplu precis
Cuplu precis
Cuplul de strângere cu reglare fină în trepte oferă o adaptare optimă la diferitele dimensiuni de șuruburi și garantează întotdeauna cupluri constante. Componenta moale a mânerului împiedică alunecarea și permite transmiterea unor cupluri mari.
Șurubelniță cu acumulator SF-ASD 16
Șurubelnițe cu acumulator de mare precizie
Șurubelnița cu acumulator SF-ASD 16 este un partener practic pentru conectarea conductorilor la conexiunile cu șurub. Puteți introduce șurubelnița cu acumulator chiar și în spații înguste, în poziție dreaptă sau înclinată. Reglarea în 16 trepte a cuplului, cu comutator integrat în mâner dreapta/stânga, permite o gamă largă de aplicații de înșurubare într-un mod confortabil și variabil.