ESD electronic diagonal cutter, round head, without chamfer, with opening spring, non-reflective coating and phosphate-treated, 2-component grip, cutting capacity: soft 0.2 - 2.0 mm; medium hard 1 mm diameter
Unealtă pentru echipamentele electronice
Unealta pentru echipamente electronice din gama de produse MICROFOX este gama de clești pentru toate domeniile de activitate din domeniul electronic și electromecanic. Unealta pentru echipamente electronice este delicată și precisă, fiind ideală pentru lucrul în zone greu accesibile, cum ar fi componentele circuitelor imprimate. Pentru a proteja componentele electronice sensibile, îți recomandăm variantele ESD echipate cu mânere speciale.
Electronic diagonal cutter, tapered head, without chamfer, with opening spring, non-reflective phosphate-treated surface, punched version
Electronic diagonal cutter, round head, without chamfer, with opening spring, mirror-polished and oiled, 2-component grip, cutting capacity: soft 0.2 - 2.0 mm; medium hard 1.2 mm; hard 0.5 mm diameter
Electronic diagonal cutter, tapered head, angled (21°), without chamfer, with opening spring
Electronic front cutter, 20° angle, without chamfer, with opening spring
ESD electronic needle-nose pliers, 45° angle, smooth grip, with opening spring, non-reflective coating and phosphate-treated, two-component grip
ESD electronic needle-nose pliers, smooth grip, with opening spring, non-reflective coating and phosphate-treated, 2-component grip
Electronic needle-nose pliers, smooth grip, with opening spring
Electronic round-nose pliers, smooth grip, with opening spring
Electronic flat pliers, smooth gripping surface, with spring opening
Avantajele dumneavoastră
- Protecția componentelor electronice, prin design-ul ESD
- Precizie superioară: toleranțe mici la fabricație
- Durabilitate, datorită componentelor și materialelor de înaltă calitate
- Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Clește pentru sisteme electronice ESD
Protecția împotriva sarcinilor electrice cu ajutorul sculelor pentru echipamente electronice
Protejați-vă componentele electronice extrem de sensibile împotriva descărcărilor electrostatice (ESD). Mânerele speciale ale cleștilor pentru sisteme electronice ESD sunt realizate dintr-un material plastic conductiv. Astfel, energia electrostatică este deviată în mod lent și controlat.