Two-hand ring cable cutter, with ratchet function, for copper and aluminum up to 62 mm diameter (up to 750 mm2)
Unealtă de tăiere
Unealta de tăiere din gama de produse CUTFOX este utilizată pentru a realiza prelucrarea profesională și durabilă a conductorilor. Unealta de tăiere deosebit de robustă asigură un rezultat de tăiere fără așchii și fără strivire. Cu dispozitivele de tăiat șine și profiluri poți debita materiale cu o grosime de până la 2,5 mm în câteva secunde – mecanismul de pârghie face posibilă economisirea de energie.
Electrician's scissors, high cutting performance thanks to micro-serrated cutting area, suitable for copper, aluminum, Kevlar fibers, and plastic, two-component non-slip soft-grip handles, ergonomic design, adjustable screw joint
Avantajele dumneavoastră
- Durabilitate, datorită tăișurilor călite și tratate special
- Efort redus, grație efectului optim de pârghie și geometriei tăișului
- Protejează articulațiile și necesită un grad redus de efort, datorită formelor ergonomice ale mânerelor
- Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Foarfeca cu clichet pentru tăiat cabluri CUTFOX 35
Tăiere confortabilă
Sculă de tăiere pentru lucrări de tăiere confortabile și fără efort: pentru fiecare caz în parte vă oferim instrumentul optim de tăiere din seria de produse CUTFOX.
Conductorii și cablurile de până la 1.400 mm² și cu diametru de până la 100 mm pot fi prelucrate aproape fără strivire. Cu ajutorul mecanismului cu clichet al sculelor de tăiere, efortul este foarte redus, chiar și în cazul unor secțiuni de conductor de până la 100 mm.
Scula de tăiere debitează cu aceleași rezultate chiar și materiale extrem de dure, precum corzile de pian sau oțelul pentru arcuri.
Sculă de tăiat profiluri PPS BASIC
Debitare cu precizie milimetrică
Dispozitivul de tăiat șine și profiluri debitează profilurile din plastic sau din metal fără șpan și fără bavuri.
La dispozitivele de tăiat șine și profiluri, puteți regla precis lungimea, cu un opritor. Domeniul milimetri și inchi gravat pe șina de măsurare este permanent protejat împotriva abraziunii. Ghidajele, opritoarele și șina de măsurare gravată asigură perpendicularitatea în prelucrarea cu precizie milimetrică.