Acest tip de clește de sertizare universal și utilizat pe scară largă se bazează pe principiul foarfecii și este disponibil cu matrițe pentru diferite tipuri de conectori. Fiecare secțiune transversală are propriul cuib de matrițe. Din acest motiv, trebuie să se acorde o atenție deosebită poziționării corecte. Pentru o prelucrare precisă și rapidă, stațiile de matrițare sunt etichetate cu secțiunea conductorului corespunzător.
Crimping pliers, for turned contacts, universal cross section setting, up to a maximum of 2.5 mm2, digital display with 0.01 mm increments, pressure lock can be unlocked, including positioning tool