Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UT 35-PE IB - Protective conductor terminal block
3047743

Protective conductor terminal block, with Allen screws, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 35 mm2, cross section: 1.5 mm2 - 35 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

The flexible options for reducing bridging in the CLIPLINE complete system can be found in "Accessories for the CLIPLINE complete modular terminal block system"
Tested for railway applications