UL Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||
Installation protective conductor terminal block, Use an NS 32... or NS 35... copper DIN rail for connection cross sections of 35 mm2/2 AWG., number of connections: 2, number of positions: 1, cross section: 0.75 mm2 - 35 mm2, mounting method: PE foot with mounting screw, M5, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: green-yellow
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 18 - 2 | ||||