Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

PTB 2,5-PE/L/TG - Installation protective conductor terminal block
3210539

Installation protective conductor terminal block, Current and voltage are determined by the plug used., nom. voltage: 400 V, nominal current: 22 A, Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Double function shafts on all levels