CSA
ID de înregistrare: 13631| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 70 V | 15 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 70 V | 15 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 70 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 70 V | 15 A | ||
| C | ||||
| 70 V | 7.5 A | |||
| For individual use | 70 V | 15 A | ||